メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1200V - 150A - Diode Chip

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Sawn Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSawn Wafer
Pb (Lead) FreeNo
ApplicationInverter
Elements S: Single D: DoubleS
IF (A)150
IR (Max) (µA)100
Lead CompliantNo
MOQ1
Qualification LevelAutomotive
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
TechnologyFast Recovery Diode
Tj (°C)175
VF (Max)2.2
VF (Typical) (V)1.8
VRM (V)1200

説明

ルネサスの車載用Fast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。

本1200V/150A Diodeは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。