概要
説明
R12-D7 is software designed to run on D7Pro ASIC chips for encoding or transcoding H.264 or MPEG-2. R12-D7 is designed for premium video quality distribution encoding and transcoding applications.
特長
- Highest quality video at low bitrates
- Multi-format video support for H.264/MPEG-2 and HD/SD
- Multi-format audio support for Dolby, MPEG, AAC, and LCPM
- Broadcast quality noise reduction pre-processing
- Ancillary data support
- Ad insertion signal processing
- Channel branding logo overlay
- Broadcast compliant transport stream multiplexing
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター