メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46620-A provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46620-A. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power AEC-Q100 qualified integrated circuit.

特長

  • Logic and Mixed-Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5%) to 3.3V (±10%) Supply
  • RoHS-Compliant/Halogen-Free
  • AEC-Q100 Grade 2
  • Macrocells Overview
    • 8-bit Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter (SAR ADC)
    • ADC 3-bit Programmable Gain Amplifier (PGA)
    • Two Digital-to-Analog Converters (DAC)
    • Six Analog Comparators (ACMP)
    • Two Voltage References (Vref)
    • 25 Combinatorial Look Up Tables (LUTs)
      • Eight 2-bit LUTs
      • Sixteen 3-bit LUTs
      • One 4-bit LUT
    • One Combination Function Macrocells
      • Pattern Generator or 4-bit LUT
    • Three Digital Comparators/Pulse Width Modulators (DCMPs/PWMs) with Selectable Deadband
    • Ten Counters/Delays (CNT/DLY)
      • Two 14-bit Delay/Counter
      • One 14-bit Delay/Counter (Wake-Sleep Control)
      • One 14-bit Delay/Counter/Finite State Machine
      • Five 8-bit Delay/Counter
      • One 8-bit Delay/Counter/Finite State Machine
    • Twelve D Flip-flops/Latches
    • Two Pipe Delays - 16 Stage/2 Output
    • Two Bandgaps
    • Two Programmable Delays with Edge Detection
    • Three Internal Oscillators:
      • Low-Frequency
      • Ring
      • RC 25kHz and 2MHz
    • Power-On Reset (POR)
    • Slave SPI

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング