メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

デュアルポート ソーシングデバイスのUSB 認定リファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、DC入力をUSB Type-CⓇのソーシング出力に変換します。 Programable Power Supply (PPS)にも対応しています。
このリファレンスデザインは 2 つの USB Type-C® ポートを備えているので、マルチポート AC アダプタなどの複数のポート要件に適しています。
提供している標準ファームウェアはKnown Good PD Source (with PPS)としてUSB-IF認証テストに使用されています。

USB 認証:
TID: 1000181, RTK-251-1BuckBoostConverter2, 60W with PPS Source

ファームウェア(ソフトウェア)カスタム用に以下のツール等も提供しています。

  • ファームウェア生成支援ツール(PDC image generator、PDC-IMGGEN): USB PD用パラメータを変更可能なGUIツール

特長

  • USB Power Delivery および USB-Type-C®
    • USB-Type-C® 2ポート
    • Power Role: 給電のみ
      • Source時出力電圧: 5, 9, 15, 20V および 3種類の追加電圧まで
    • Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
      • 20VProgまでをサポート (3.3V - 21V VBUS電圧)
    • USB-Type-C® Authentication レスポンダ機能サポート(RTK0EUG011D07010BJのみ)
    • USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D07010BJのみ)
  • LED表示
    • システムパワー表示用 (1 LED)
    • USB-Type-C® ポート電源供給状態表示用 (1 LED/ポート)
    • GPIOデバッグ表示用 (1 LED/ポート)
  • 保護機能
    • 過熱保護 (USB-Type-C® レセプタクル)
    • 過電流保護 (VBUS電流)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 641 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1014 KB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 2.20 MB Function: Communication Interface
2件

ビデオ&トレーニング

USBパワーデリバリー(USB PD)

SI-05