概要
説明
The SLG59M1568V single N-channel load switch is designed for load switching applications. The device comes with one 9A-rated MOSFET switched on by an ON control pin. Turn-on time for the MOSFET is independently adjusted by an external capacitor.
特長
- Optimized for smartphone, notebook/tablet PC applications
- 7.3mΩ RDSON while supporting 9A
- Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
- Input voltage range: 1.0V ≤ VD ≤ VDD
- Output voltage slew-rate control by an external capacitor
- Overcurrent and over-temperature protection
- Output discharge circuitry
- Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 348 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.27 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 292 KB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1568V-EVB
アクティブ
SLG59M1568V Evaluation Board
The SLG59M1568V-EVB board evaluates the SLG59M1568V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List