概要
説明
The SLG59M1563V is a 22.5mΩ 2.5A single‑channel load switch that can switch 1V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.6mm package.
特長
- Optimized for high-current point‑of‑load applications
- Power supply: 1.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
- Input voltage range: 1.0V ≤ VD ≤ VDD
- 22.5mΩ RDSON while supporting 2.5A
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 363 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1563V-EVB
アクティブ
SLG59M1563V Evaluation Board
The SLG59M1563V-EVB board evaluates the SLG59M1563V GreenFET, Single N-Channel, Reverse Blocking Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List