メインコンテンツに移動

概要

説明

このSLG59H1132Vは、最大6Aまでのすべての4.5V〜22V電源レール用に設計された高性能、自己給電型の13mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計を使用しているため、このSLG59H1132Vは広い入力電圧範囲で安定した13mΩのRDSON を実現します。 斬新なFET設計と銅ピラーインターコネクトを組み合わせることで、SLG59H1132Vパッケージは大電流動作に対して低い熱抵抗も示します。 -40°C〜+85°Cの範囲で動作するように設計されているこのSLG59H1132Vは、低熱抵抗、RoHS準拠、1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。

特長

  • 広い動作入力電圧範囲:4.5V〜22V
  • 最大連続電流:6A
  • 低RDSON nFETスイッチ内蔵:13mΩ
  • ピンで選択可能なVIN 過電圧ロックアウト
  • 2段階の自動nFET SOA保護:
    • 25W SOAスレッショルド(ブランキング時間なし)
    • 12.5W SOAスレッショルド、ブランキング時間:18ms
  • コンデンサで調整可能な突入電流制御
  • 2段階の電流制限保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 内部短絡電流制限
  • オープンドレイン FAULT シグナリング
  • オープンドレインパワーグッドシグナリング
  • MOSFETアナログ電流モニタ出力:10μA / A
  • オンオフ制御:アクティブハイ
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • 高速4kΩ出力放電
    • 鉛フリー/ハロゲンフリー/RoHS対応パッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.17 MB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 2.99 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング