メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL6753 is a high-performance, low-pin-count alternative, zero-voltage switching (ZVS) full-bridge PWM controller. Like the ISL6551, it achieves ZVS operation by driving the upper bridge FETs at a fixed 50% duty cycle while the lower bridge FETS are trailing-edge modulated with adjustable resonant switching delays. Compared to the more familiar phase-shifted control method, this algorithm offers equivalent efficiency and improved overcurrent and lightload performance with less complexity in a lower pin count package. This advanced BiCMOS design features low operating current, adjustable oscillator frequency up to 2MHz, adjustable soft-start, internal over temperature protection, precision deadtime and resonant delay control, and short propagation delays. Additionally, Multi-Pulse Suppression ensures alternating output pulses at low duty cycles where pulse skipping may occur.

特長

  • Adjustable Resonant Delay for ZVS Operation
  • Voltage- or Current-Mode Operation
  • 3% Current Limit Threshold
  • 175µA Startup Current
  • Supply UVLO
  • Adjustable Deadtime Control
  • Adjustable Soft-Start
  • Adjustable Oscillator Frequency Up to 2MHz
  • Tight Tolerance Error Amplifier Reference Over Line, Load, and Temperature
  • 5MHz GBWP Error Amplifier
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Fast Current Sense to Output Delay
  • 70ns Leading Edge Blanking
  • Multi-Pulse Suppression
  • Buffered Oscillator Sawtooth Output
  • Internal Over Temperature Protection
  • Pb-Free Plus Anneal Available and ELV, WEEE, RoHS Compliant

製品比較

アプリケーション

  • ZVS Full-Bridge Converters
  • Telecom and Datacom Power
  • Wireless Base Station Power
  • File Server Power
  • Industrial Power Systems

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 748 KB
製品変更通知 PDF 398 KB
アプリケーションノート PDF 581 KB
アプリケーションノート PDF 725 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models