概要
説明
TO-247パッケージに収められたTP65H030G4PWS、650V、30mΩの窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IVおよびSuperGaN® プラットフォームを使用したノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と最適化された低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。
特長
- 30mΩ、650V GaNデバイス、TO-247パッケージ
- JEDEC認定のGaN技術
- ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
- リバースリカバリーチャージゼロ
- クロスオーバー損失の低減
- ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
- 電力密度の向上
- システムのサイズと重量の低減
- システムコストの全体的な削減
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 912 KB | |
アプリケーションノート | PDF 380 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 1.92 MB | |
その他資料 | ZIP 283 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Gen IV Plus 650V SuperGaN FETs
The latest generation of high-voltage Gallium Nitride (GaN) FETs offers superior thermal efficiency and ultra-low power loss, enabling high-density power conversion in multi-kilowatt AI datacenters, industrial systems, and charging applications.
Related Resources
Video List