メインコンテンツに移動

概要

説明

The high voltage inverter platform (YMCRPHV2DP) is well suited for motor control and PFC solution development. It could be used with different plug-in CPU cards and comes enclosed in a glass box for protection. The user can choose either the analog option or the digital option (using the MCU) to achieve power factor correction.

特長

  • 2KW discrete inverter using 600V IGBTs
  • 85V to 265V AC input (50/60Hz)
  • Interleaved power factor correction using Analog PFC controller
  • Optional digital power factor correction
  • Flexible connection to different CPU cards
  • Capability to connect with in-circuit scope (ICS), a debugging tool that captures embedded parameters at 20KHz rate
  • Algorithms: Sensorless vector control using 3 shunt or 1 shunt current detection scheme

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
回路図 PDF 602 KB
回路図 PDF 793 KB
回路図 PDF 306 KB
カタログ PDF 386 KB
データシート PDF 90 KB
データシート PDF 80 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル XLS 93 KB
PCB設計ファイル XLS 49 KB
2件