概要
説明
MISRAに準拠し高度な検証ツールによって検証済みの高信頼・高品質の組込み向けTCP/IPスタックです。TLS1.3やSSHなどセキュリティオプションも提供可能なため RAファミリを利用したセキュアなIoTシステムに最適です。
特長
- IoT機器に最適な MQTT, HTTP, TLS を始めとした豊富なプロトコル提供
- 少ない ROM/RAM サイズのためワンチップマイクロコントローラに最適
- 標準 BSD ソケットインタフェースと独自 Zero Copy API インタフェース
- 他のアプリケーションの実行を妨げない低 MIPS