メインコンテンツに移動

概要

説明

RA2E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA2E1A93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA2E1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA2E1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA2E1(64ピン, ROM:128KB, RAM:16KB) を搭載
  • E2エミュレータLite内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA2E1開発環境に対応

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.9.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 11.78 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Software Package IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.9.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 1.93 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Software Package IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.62 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=GCC Arm Embedded|8.3.1.20190703] [Software=RA FSP|v3.4.0] [Board=FPB-RA2E1]
ログインしてダウンロード ZIP 2.20 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB
5件

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

FPB-RA2E1 を使用したRAファミリMCU開発手順ガイド (E2 Lite)

この動画では、RAファミリを初めて使用されるお客様を対象に、Fast Prototyping Boardを使用してソフトウェア開発を行うための、開発環境の導入、プロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。
 

ここでは、FPB-RA2E1(Debugger: E2 Lite (ARM))を使用した例を紹介します。