概要

説明

AT25SF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25SF2561Cは、最大84MHzのデータ二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作する最大クワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。

特長

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアルI/O、クワッドI/O、QPI、XiP操作をサポート
  • 最大133MHz
  • 最大84MHzの二重転送レート(DTR)
  • XiPの連続読み取り、ラップ、バーストモード

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル