メインコンテンツに移動
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_485
Pkg. Type QFP
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.05

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30626MWP-XXXFP) 英語日本語
Pb (Lead) Free No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB) 31
Program Memory (KB) 320
Lead Count (#) 100
Timer 16-bit x 11-ch
ADC 10-bit x 26-ch
DAC 8-bit x 2-ch
Bit Size 16
CPU M16C/60
DMA No
Ethernet No
Family Name M16C/R32C/M32C
LVD or PVD Yes
Lead Compliant No
Length (mm) 20
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 24
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.05
Pkg. Type QFP
RTC No
Tape & Reel No
Temp. Range -40 to +85°C
Thickness (mm) 3.05
Width (mm) 14

説明

M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。