メインコンテンツに移動

PCI Express - Serial RapidIO 用ブリッジ

RenesasはRapidIO®用、PCI Express®(PCIe)用のインターコネクト・ソリューションで業界をリードするサプライヤです。防衛、航空宇宙、ビデオ、画像、無線といった分野のアプリケーション向けに、スイッチ、ブリッジ、IP(Intellectual Property)、開発プラットフォームなどの多様なポートフォリオを提供しています。

Tsi721は、PCIe Gen2とRapidIO Gen2との間のプロトコル変換を行うためのブリッジ・デバイスです。 この変換をハードウェア・ベースで行うというRenesas社のソリューションを具現化したものであり、PCIeからRapidIOへの変換、またはその逆の変換を行い、20Gbaudのフルライン・レートでのブリッジ処理を実現します。 Tsi721を使用すれば、設計者はPCIeに対応するマルチプロセッサのクラスタを使用しながら、RapidIOをベースとしたピア・ツー・ピアのネットワークの性能を活用可能なヘテロジニアス・システムを開発することができます。 Tsi721のフル・ライン・レートに対応するブロックDMAとメッセージング・エンジンを使用すれば、大量なデータを効率的に転送する必要がある処理を、プロセッサを使うことなく実行することが可能になります。

プロダクトセレクタ: PCI Express - Serial RapidIO 用ブリッジ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ