概要
説明
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS9505, PS9505L1, PS9505L2, PS9505L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9505L1 は,PS9505 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9505L2 は,PS9505 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9505L3 は,PS9505 の表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9505L1, PS9505L2)
- 出力ピーク電流が大きい(2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
- 高速スイッチング(tPLH, tPHL = 0.25 μs MAX.)
- UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
- エンボス・テーピング対応品
PS9505L2-E3:1 000 個/リール
PS9505L3-E3:1 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品:No.1115598
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 367 KB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 202 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター