メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

PS9352AL2 は,高精度⊿ΣA/D コンバータを内蔵し,入力されたアナログ電圧を 1 bit のデータ列に変換する光絶縁型 A/D コンバータです。PS9352AL2 の後段に Sinc3 フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数 ENOB = 12 bits (typ)のデジタル信号出力が得られます。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので、電流検出/電圧検出部用に最適です。

特長

  • 基準電圧バラツキが小さい(GE = ±1% MAX.)
  • 分解能が高い(ENOB = 12 bits TYP.)
  • 動作温度(TA = -40~110℃)
  • ノン・リニアリティ(INL = 0.14% MAX.)
  • 入力オフセットが低い(VOS = 3 mV MAX.)
  • 入力オフセット温度ドリフトが小さい(|dVos/dTA|= 2 μV/℃ TYP.)
  • クロック出力(fCLK = 10 MHz TYP.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMR = 15 kV/μs MIN.)
  • パッケージ:8 ピン SDIP の長沿面表面実装品
  • エンボス・テーピング対応品:PS9352AL2-E3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 598 KB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品アドバイザリ PDF 202 KB English
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター