メインコンテンツに移動
白物家電、通信機器、バッテリ駆動アプリケーション用 8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_130
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8/300L
Bit Size 8
Lead Count (#) 100
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 12-ch
CAN (ch) 0
Ethernet No
LVD or PVD No
DMA No
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name H8
Length (mm) 12
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2
RTC No
Width (mm) 12

説明

H8/3887は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C などをご検討ください。