メインコンテンツに移動
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_80
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.1

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8/300L
Bit Size 8
Operating Freq (Max) (MHz) 1
Lead Count (#) 80
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
CAN (ch) 0
Ethernet No
LVD or PVD No
DMA No
Family Name H8
Length (mm) 20
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.1
RTC No
Width (mm) 14

説明

H8/3867は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C などをご検討ください。