メインコンテンツに移動
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_76
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8/300L
Bit Size 8
RAM (KB) 1
Program Memory (KB) 24
Operating Freq (Max) (MHz) 5
Lead Count (#) 100
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 8-bit x 4-ch
CAN (ch) 0
Ethernet No
LVD or PVD No
DMA No
Temp. Range -20 to +75°C
Family Name H8
Length (mm) 14
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05
RTC No
Width (mm) 14

説明

H8/3854は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L1C、RX113 などをご検討ください。