概要
説明
ルネサスRYZ024Aモジュールは、ワールドワイド展開可能でローミング機能を備えているLTEカテゴリM1モジュールで、LTEカテゴリNB1/NB2 にアップグレード可能です。
モジュールは、 LTE Cat-M1/NB1/NB2プラットフォームと、 LTEモデムシステムに必要なすべての 要素で構成されています。これらには、LTEに最適化されたトランシーバー、世界中のLTE Cat-M1バンドをサポートする完全なRFフロントエンド、および主要なインタフェースを含むコンパクトLGAパッケージです。また、モジュールには、キャリア認証済みのLTE Cat-M1 プロトコルスタックと、無線デバイス管理とパケットルーティング用のソフトウェアを含みます。
特長
- Cat-M1用のセルラーIoTモジュール
- 3GPP Release 14仕様 (release 15にアップグレード可能)
- 認証済みLTE Cat-M1ソフトウエアスタック
- ATコマンド インタフェース
- LGAパッケージ(120パッド)
- 16.3 mm x 17 mm x 1.85 mm
- uSIM インタフェース
- セキュアエンクレーブ& iUICC/ieUICC
- EAL5+セキュア エレメント (SE) 対応
- 動作電圧 RFパフォーマンス: 2.5 V to 5.5 V
- 機能動作: 2.2 V to 5.5 V
- RoHS指令準拠, ハロゲンフリー
- 送信出力 クラス3 (+23dBm)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
ボード&キット
PMOD Expansion Board for RYZ024A
The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。
製品の内容
次のコンポーネントが含まれています。
- PMOD™ Expansion Board for RYZ024A
- LTE Antenna (Taoglas: GSA.8830.A.201111) (SMA Male termination)
- MVNO SIM...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
このビデオでは、アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して、LTE CAT-M1セルラー通信でMQTT Brokerを介してメッセージの送受信(Publish/Subscribe)を行うMQTT通信の手順を説明します。
評価環境には、ルネサスのRL78/G22 Fast Prototyping Board と PMOD Expansion Board for RYZ024Aを使用します。
ニュース&ブログ
ブログ
2021年5月26日
|