メインコンテンツに移動

概要

説明

The RJU65F28DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 150A, forward voltage of 1.7V to 2.2V, reverse current of 2µA, a repetitive peak reverse voltage of 650V, and a 100ns recovery time.

特長

  • Low forward voltage (VF) = 1.7V typ. (at IF = 150A, Tc = 25 °C)
  • Fast recovery (soft recovery)
  • Reverse recovery time (trr) = 100ns typ. (at IF = 100A, di/dt = 100A/µs, Tc = 25 °C)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 157 KB
アプリケーションノート PDF 689 KB English
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター