メインコンテンツに移動

概要

説明

The RJU1CF08DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 200A, forward voltage of 2V to 2.7V, reverse current of 25µA, a repetitive peak reverse voltage of 1250V, and a 165ns recovery time.

特長

  • Low forward voltage: VF = 2.0V typ. (at IF = 200A, Tc = 25 °C)
  • Fast recovery (soft recovery): trr = 165ns typ. (at IF = 200A, di/dt = 1500A/µs, Tc = 25 °C)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 124 KB
アプリケーションノート PDF 689 KB English
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。