概要
説明
The ISL6522 provides complete control and protection for a DC-DC converter optimized for high-performance microprocessor applications. It is designed to drive two N-Channel MOSFETs in a synchronous rectified buck topology. The ISL6522 integrates all of the control, output adjustment, monitoring and protection functions into a single package. The output voltage of the converter can be precisely regulated to as low as 0.8V, with a maximum tolerance of ±1% over temperature and line voltage variations. The ISL6522 provides simple, single feedback loop, voltage-mode control with fast transient response. It includes a 200kHz free-running triangle-wave oscillator that is adjustable from below 50kHz to over 1MHz. The error amplifier features a 15MHz gain-bandwidth product and 6V/µs slew rate which enables high converter bandwidth for fast transient performance. The resulting PWM duty ratio ranges from 0-100%. The ISL6522 protects against overcurrent conditions by inhibiting PWM operation. The ISL6522 monitors the current by using the rDS(ON) of the upper MOSFET which eliminates the need for a current sensing resistor.
特長
- Drives two N-Channel MOSFETs
- Operates from +5V or +12V input
- Simple single-loop control design
- Voltage-mode PWM control
- Fast transient response
- High-bandwidth error amplifier
- Full 0-100% duty ratio
- Excellent output voltage regulation
- 0.8V internal reference
- ±1% over line voltage and temperature
- Overcurrent fault monitor
- Does not require extra current sensing element
- Uses MOSFETs rDS(ON)
- Converter can source and sink current
- Small converter size
- Constant frequency operation
- 200kHz free-running oscillator programmable from 50kHz to over 1MHz
- 14-lead SOIC and TSSOP package and 16-lead 5x5mm QFN Package
- QFN Package
- Compliant to JEDEC PUB95 MO-220 QFN-Quad Flat No Leads-Product Outline.
- Near Chip-Scale Package Footprint; Improves PCB Efficiency and Thinner in Profile
- Pb-Free Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 818 KB | |
製品変更通知 | PDF 169 KB | |
EOL通知 | PDF 320 KB | |
製品変更通知 | PDF 108 KB | |
製品変更通知 | PDF 152 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
その他資料 | PDF 562 KB | |
8件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター