メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL55012 is a high-performance gain block featuring a Darlington configuration using high fT transistors and excellent thermal performance. They are an ideal choice for DVB-S LNB cable receiver applications.

特長

  • Input impedance of 75Ω
  • Output impedance of 50Ω
  • Gain of 18dB at 1GHz
  • Noise figure of 4.7dB at 2GHz
  • OIP3 of 30dBm at 1GHz
  • Low input and output return losses
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 530 KB
EOL通知 PDF 603 KB
製品アドバイザリ PDF 447 KB
製品変更通知 PDF 141 KB
製品変更通知 PDF 529 KB
製品変更通知 PDF 135 KB
製品変更通知 PDF 154 KB
アプリケーションノート PDF 283 KB
アプリケーションノート PDF 357 KB
9件
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
モデル-その他 S2P 10 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター