メインコンテンツに移動

概要

説明

HS3004 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。高精度、高速測定応答時間、長期安定性、そして小型パッケージサイズにより、ポータブルから過酷な環境まで幅広いアプリケーションに最適な製品となっています。

内蔵された校正・温度補正ロジックにより、完全に校正されたRHとTの値を標準I²C出力経由で提供します。測定データは内部で補正され、広い温度・湿度範囲で正確に動作するため、ユーザーによる校正は必要ありません。

特長

  • RH精度:±3.8% RH Typical
  • 高速RH応答時間(Typical 6秒)
  • 温度センサ精度:±0.2℃ Typical(-10~+80℃)。
  • 14ビット分解能 0.01% RH Typical
  • 低消費電力 平均1.0μA(1秒間に1回のRH+T測定、8ビット分解能、1.8V供給時)
  • 拡張電源電圧:2.3V~5.5V

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
製品変更通知 PDF 316 KB
アプリケーションノート PDF 131 KB
製品変更通知 PDF 301 KB
EOL通知 PDF 1.07 MB
製品変更通知 PDF 99 KB
製品変更通知 PDF 114 KB
8件