概要
説明
FS2012 は非腐食性気体または液体用の高性能な完全校正質量流量モジュールで、読み取り値2%以下 (Typical) の精度誤差を実現しました。
FS2012 は MEMS フローセンサを回路基板上にマウントし、フローハウジングとセンサ信号調整部品を組み合わせて構成されています。6ピンの標準ヘッダーを備え、完全に校正されたアナログ出力とデジタル出力(I2C)の両方に対応しています。
低消費電力、高精度、および堅牢性を備えたFS2012は、プロセス制御・監視、HVAC、空気制御装置、呼吸器関連機器、および液体分注装置などのアプリケーションに最適です。
特長
- 完全に校正された出力
- 気体または液体媒体の測定
- 堅牢な固体分離技術
- MEMSセンサ内に目詰まりの原因となる空洞を持たない
- 振動や圧力衝撃に強い
- 電源電圧:5V DC
- 高速応答性
- 動作温度範囲:0°C ~ +85°C
- アナログ出力:0V〜5V
- デジタル出力:I2C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 433 KB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
EOL通知 | PDF 1.29 MB | |
製品変更通知 | PDF 853 KB | |
製品変更通知 | PDF 148 KB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 478 KB | |
8件
|
設計・開発
ボード&キット
Mass Flow Sensor Evaluation Kit
The FS2012-EVK mass flow sensor evaluation kit, featuring the FS2012 high performance and fully calibrated mass flow rate module for non-corrosive gas or liquid flow. The kit comes with all the necessary cables and hardware to evaluate the FS2012, as well as demonstration software with data...
気体マスフローセンサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-FS2012EVZ ボードは気体マスフローセンサモジュールFS2012を搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-FS2012EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター