概要
説明
The F5280 is a 4-channel TRX half-duplex silicon IC designed using a SiGe BiCMOS process for 5G phased-array applications at n257/n261 bands. The core IC has flexible gain and phase control on each channel to achieve fine beam steering and gain compensation between radiating channels. The core design includes standard SPI protocol that operates up to 50MHz with fast beam-steering modes.
特長
- 25GHz to 31GHz operation
- 4 radiation channels
- 100ns typical RF switch Tx/Rx mode switching time
- 20ns typical gain and phase settling time
- 3° typical RMS phase error
- 0.4dB typical RMS gain error
- Advanced SPI with 4 state memory
- 6-bit chip address
- Integrated PTAT with external biasing
- Internal temperature sensor
- Up to 50MHz SPI control
- Programmable on-chip memory
- Supply voltage: +2.3V to +2.7V
- -40°C to +105°C ambient operating temperature range
- 3.6 × 3.6 mm, 49-BGA package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 151 KB | |
EOL通知 | PDF 768 KB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
製品概要 | PDF 728 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
mmWave 5G Front Ends with Dynamic Array Power (DAP™) Optimization Deliver Differentiated Designs
Tumay delivers an overview of designing mmWave 5G phased arrays and how to differentiate your designs with the unique features of Renesas active beamforming ICs.
Video List
ニュース&ブログ
ニュース
2021年11月10日
|
ニュース
2017年9月26日
|