概要
説明
The F2250 is a low insertion loss Voltage Variable RF Attenuator (VVA) that covers a broad frequency range from 50MHz to 6000MHz. In addition to providing low insertion loss, the F2250 provides excellent linearity performance over its entire voltage control and attenuation range. The device uses a single positive supply voltage of 3.15V to 5.25V. Other features include the VMODE pin allowing either positive or negative voltage control slope vs. attenuation and multi-directional operation, meaning the RF input can be applied to either RF1 or RF2 pins. Control voltage ranges from 0V to 2.8V using either positive or negative control voltage slope.
特長
- Low insertion loss: 1.4dB at 2000MHz
- Typical/Min IIP3: 65dBm/47dBm
- Typical/Min IIP2: 95dBm/87dBm
- 33.6dB attenuation range
- Bidirectional RF ports
- +34.4dBm Input P1 dB compression
- VMODE pin allows either positive or negative attenuation control response
- Linear-in-dB attenuation characteristic
- Supply voltage: 3.15V to 5.25V
- VCTRL range: 0V to 2.8 V
- +105 °C max operating temperature
- 3mm x 3mm, 16-pin TQFN package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.27 MB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
製品概要 | PDF 395 KB | |
製品変更通知 | PDF 5.71 MB | |
製品変更通知 | PDF 5.61 MB | |
製品変更通知 | PDF 36 KB | |
製品変更通知 | PDF 88 KB | |
製品変更通知 | PDF 45 KB | |
製品変更通知 | PDF 45 KB | |
9件
|
設計・開発
ボード&キット
Evaluation Board for F2250 Voltage Variable RF Attenuator
The F2250EVBI is a fully populated evaluation board which allows the customer to easily evaluate the F2250 Voltage Variable Attenuator. Attenuation slope may be set to either positive or negative attenuation slope using the on-board jumper pins.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター