概要
説明
The F1951 Digital Step Attenuator (DSA) featuring Glitch-Free™ technology improves system reliability and settling time. It has an attenuation range of 31.5dB with excellent accuracy and very low distortion.
特長
- Glitch-Free, < 0.6dB transient overshoot
- 100MHz to 5000MHz frequency range
- Spurious free design
- 3V to 5V supply
- Attenuation error < 0.2dB at 2GHz
- Low insertion loss < 1.2dB at 2GHz
- Excellent linearity +68dBm IP3I
- Fast settling time, < 400nsec
- Class 2 JEDEC ESD (> 2kV HBM)
- Serial interface 31.5dB range
- 4mm x 4mm thin VFQFPN 24-pin package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.48 MB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 2.83 MB | |
製品概要 | PDF 1.07 MB | |
アプリケーションノート | PDF 513 KB | |
製品変更通知 | PDF 45 KB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
F1951EVBI
アクティブ
Evaluation Board for F1951 6-bit Digital Step Attenuator
The F1951EVBI is a fully populated evaluation board which allows the customer to easily evaluate the F1951 digital step attenuator. Attenuation may be set using either the F1951’s parallel control input or its serial control input. A dip switch on the evaluation board allows one to set the...
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター