概要
説明
The F1912 Glitch-Free™ Digital Step Attenuator (DSA) offers very high reliability due to its monolithic silicon die construction in a compact 4mm x 4mm 20-pin package QFN package. The silicon design has very low insertion loss and low distortion (> +60dBm IP3I.) The device has pinpoint accuracy and settles to a final attenuation value within 400nsec. Most importantly, the F1912 includes Renesas' Glitch-Free technology which results in low overshoot and ringing during MSB transitions.
特長
- Serial and 6-bit parallel interface
- 31.5dB control range
- 0.5dB step
- Glitch-Free™, low transient overshoot
- Attenuation error < 0.22dB at 2GHz
- Low insertion loss < 1.4dB at 2GHz
- Ultra linear >+63dBm IP3I
- 500ns switching speed
- Stable integral non-linearity over temperature
- 3.0V to 5.25V supply
- 1.8V or 3.3V control logic
- -55 °C to +105 °C operating temperature
- 4mm x 4mm thin QFN 20-pin package
- Low current consumption 550µA typ.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.47 MB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 2.83 MB | |
レポート | PDF 517 KB | |
製品概要 | PDF 1.07 MB | |
製品変更通知 | PDF 25 KB | |
アプリケーションノート | PDF 556 KB | |
製品変更通知 | PDF 37 KB | |
製品変更通知 | PDF 45 KB | |
9件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
Evaluation Board for F1912 6-bit Digital Step Attenuator
The F1912EVBI is a fully populated evaluation board which allows the customer to easily evaluate the F1912 digital step attenuator. Attenuation may be set using either the F1912’s parallel control input or its serial control input. A dip switch on the evaluation board allows one to set the...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター