概要
説明
The F1701, F1751, and F1763 are pin-compatible RF to IF single-channel downconverting mixers ideal for many receiver (Rx) applications. These devices employ Zero-Distortion™ technology to practically eliminate the third order intermodulation response. The devices feature high gain (~12dB) and a low noise figure in addition to outstanding output IP3 (> +40dBm).
特長
- Single mixer ideal for multi-carrier systems
- 3 versions cover 700MHz to 2700MHz
- Low-side or High-side LO
- 11.8dB Gain
- Ultra-linear +43dBm IP3O using HS LO or +37.5 dBm IP3O using LSLO
- 9.7dB NF
- 200Ω output impedance
- Wide flat-performance IF BW
- Drives ADC directly for DPD applications
- Low power consumption
- 5mm x 5mm 20-pin package
- Standby mode
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.08 MB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
製品概要 | PDF 1.12 MB | |
アプリケーションノート | PDF 568 KB | |
製品変更通知 | PDF 45 KB | |
5件
|
設計・開発
Available Modular Designs by X-Microwave:
XM-A7E8-0604D Mixer
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター