概要
説明
The F1455 is a high-gain/high-linearity 1400MHz to 2300MHz TX variable gain amplifier (VGA) used in transmitter applications. The F1455 TX VGA provides 32dB maximum gain with +39dBm OIP3 and 4dB noise figure. Up to 29.5dB gain control is achieved using the combination of a digital step attenuator (DSA) plus KLIN™ RF variable gain amplifier gain adjustment. This device uses a single 5V supply and 216mA of ICC. It is packaged in a 6mm x 6mm, 28-QFN with 50Ω single-ended RF input and RF output impedances for ease of integration into the signal path.
特長
- Broadband 1400MHz to 2300MHz
- 32dB max gain
- 4dB NF at max gain (2000MHz)
- KLIN™ amplifier with 6dB gain range
- DSA: 23.5dB range
- 29.5dB total gain control range, 0.5dB step
- < 2dB overshoot between major gain transitions such as 15.5dB to 16dB atten
- +40dBm OIP3
- Maintains +23.5dBm output P1dB over first 6dB gain adjustment range
- SPI interface for DSA control
- Single 5V supply voltage
- ICC = 216mA
- Up to +105 °C TCASE operating temperature
- 50Ω input and output impedance
- Standby for power savings
- Pin compatible 700MHz and 2700MHz versions
- 6mm x 6mm, 28-QFN package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 4.75 MB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 2.83 MB | |
製品変更通知 | PDF 113 KB | |
概要 | PDF 1.15 MB | |
製品変更通知 | PDF 32 KB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
Evaluation Board for F1455 TX VGA
The F1455EVBK is a fully populated evaluation board which allows the customer to easily evaluate the F1455 TX RF Digital Variable Gain Amplifier. Attenuation is set using SPI.
The F1455EVS is a complete hardware and software solution that allows customers to digitally control the F1455EVBK...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター