メインコンテンツに移動

概要

説明

The 843021I is a Gigabit Ethernet Clock Generator. The 84302I uses a 25MHz crystal to synthesize 125MHz. The 843021I has excellent phase jitter performance, over the 1.875MHz – 20MHz integration range. The 843021I is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

特長

  • One differential 3.3V LVPECL output
  • Crystal oscillator interface designed for 22.4MHz – 28MHz, 18pF parallel resonant crystal
  • Output frequency range: 112MHz – 140MHz
  • VCO range: 560MHz – 700MHz
  • Output duty cycle range: 49% – 51%
  • RMS phase jitter at 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.650ps (typical)
    Offset                 Noise Power
    100Hz................-94.2 dBc/Hz
    1kHz..................-122.8 dBc/Hz
    10kHz................-132.2 dBc/Hz
    100kHz..............-131.3 dBc/Hz
  • Full 3.3V supply mode
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター