メインコンテンツに移動

概要

説明

The 840002 is a 2 output LVCMOS/LVTTL Synthesizer optimized to generate Fibre Channel reference clock frequencies. Using a 26.5625MHz, 18pF parallel resonant crystal, the following frequencies can be generated based on the 2 frequency select pins (F_SEL1:0): 212.5MHz, 159.375MHz, 156.25MHz, 106.25MHz, and 53.125MHz. The 840002 uses low phase noise VCO technology and can achieve 1ps or lower typical rms phase jitter, easily meeting Fibre Channel jitter requirements. The 840002 is packaged in a 16-pin TSSOP package.

特長

  • Two LVCMOS outputs @ 3.3V, 17Ω typical output impedance
  • Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS single-ended input
  • Output frequency range: 46.66MHz - 233.33MHz
  • VCO range: 560MHz - 700MHz
  • Supports the following output frequencies: 212.5MHz, 159.375MHz, 156.25MHz, 106.25MHz and 53.125MHz
  • RMS phase jitter @ 212.5MHz (637kHz - 10MHz): 0.83ps (typical)
    Typical phase noise at 212.5MHz:
    Offset                   Noise Power
      100Hz ............... -91.3 dBc/Hz
        1kHz ............. -114.3 dBc/Hz
      10kHz ............. -120.7 dBc/Hz
    100kHz ............. -120.2 dBc/Hz
  • Full 3.3V or 3.3V core/2.5V output supply modes
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free RoHS compliant package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 8 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター