メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 840001I-34 is a two-output LVCMOS/LVTTL synthesizer. One output is the LVCMOS/LVTTL main synthesized clock output (Q) and one output is a three-state LVCMOS/LVTTL reference clock (REF_OUT) output at the frequency of the crystal oscillator. The device can accept crystals from 15.3125MHz to 42.67MHz and can synthesize outputs from 81.67MHz to 213.33MHz. The 840001I-34 is packaged in a 3mm x 3mm 16-pin VFQFN, making it ideal for use on space-constrained boards.

特長

  • Two LVCMOS/LVTTL outputs, 22Ω typical output impedance
    One main clock output (Q)
    One three-state reference clock output (REF_OUT)
  • Crystal oscillator interface can accept crystals from 15.3125MHz to 42.67MHz, 18pF parallel resonant crystal
  • Q output frequency range: 81.67MHz to 213.33MHz
  • RMS phase jitter @106.25, (637kHz – 10MHz): 0.38ps (typical)
  • VCO range: 490MHz to 640MHz
  • Full 3.3V and 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 70 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター