メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 83940D is a low skew, 1-to-18 LVPECL-to- LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer. The 83940D has two selectable clock inputs. The PCLK, nPCLK pair can accept LVPECL, CML, or SSTL input levels. The LVCMOS_CLK can accept LVCMOS or LVTTL input levels. The low impedance LVCMOS/LVTTL outputs are designed to drive 50Ω series or parallel terminated transmission lines. The 83940D is characterized at full 3.3V and 2.5V or mixed3.3V core, 2.5V output operating supply modes. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 83940D ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • 18 LVCMOS/LVTTL outputs
  • Selectable LVCMOS_CLK or LVPECL clock inputs
  • PCLK, nPCLK supports the following input types: LVPECL, CML, SSTL
  • LVCMOS_CLK accepts the following input levels: LVCMOS or LVTTL
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 150ps (maximum)
  • Part to part skew: 750ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: < 0.03ps (typical)
  • Full 3.3V and 2.5V or mixed 3.3V core, 2.5V output supply modes
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Lead-Free package available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 78 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター