概要
説明
The 5T9050 2.5V single data rate (SDR) clock buffer is a single-ended input to five single-ended outputs buffer built on advanced metal CMOS technology. The SDR clock buffer fanout from a single input to five single-ended outputs reduces the loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. Multiple power and grounds reduce noise.
特長
- Optimized for 2.5V LVTTL
- Guaranteed Low Skew < 25ps (max)
- Very low duty cycle distortion < 300 (max)
- High speed propagation delay < 1.8ns. (max)
- Up to 200MHz operation
- Very low CMOS power levels
- Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
- 1:5 fanout buffer
- 2.5V VDD
- Available in TSSOP package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター