メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2304NZ-1 is a high-performance, low skew, low jitter PCI/PCI-X clock driver. It is designed to distribute high-speed signals in PCI/PCI-X applications operating at speeds from 0 to 140 MHz. The 2304NZ-1 is characterized for operation from -40°C to +85°C for automotive and industrial applications.

特長

  • Packaged in 8-pin TSSOP (4.4 mm body)
  • Frequency range of 0 to 140 MHz
  • Less than 100 ps skew between outputs
  • Distribute one clock input to one bank of four outputs
  • Operating voltage of 3.3 V ±10%
  • Available in commercial and industrial temperature ranges

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター