メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The HA5024 is a quad version of the popular Intersil HA5020. It features wide bandwidth and high slew rate, and is optimized for video applications and gains between 1 and 10. It is a current feedback amplifier and thus yields less bandwidth degradation at high closed loop gains than voltage feedback amplifiers. The low differential gain and phase, 0. 1dB gain flatness, and ability to drive two back terminated 75Ω cables, make this amplifier ideal for demanding video applications. The HA5024 also features a disable function that significantly reduces supply current while forcing the output to a true high impedance state. This functionality allows 2:1 and 4:1 video multiplexers to be implemented with a single IC. The current feedback design allows the user to take advantage of the amplifier's bandwidth dependency on the feedback resistor. By reducing RF, the bandwidth can be increased to compensate for decreases at higher closed loop gains or heavy output loads.

特長

  • Quad Version of HA-5020
  • Individual Output Enable/Disable
  • Input Offset Voltage 800µV
  • Wide Unity Gain Bandwidth 125MHz
  • Slew Rate 475V/µs
  • Differential Gain 0.03%
  • Differential Phase 0.03 Degrees
  • Supply Current (per Amplifier) 7.5mA
  • ESD Protection 4000V
  • Guaranteed Specifications at ¡¾5V Supplies
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE MDL 4 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。