メインコンテンツに移動

概要

説明

Double the drive of the standard 97U877 device. Low skew, low jitter PLL clock driver. 1 to 5 differential clock distribution (SSTL_18)

特長

  • Feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs
  • Auto PD when input signal is at a certain logic state

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 313 KB
EOL通知 PDF 536 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。