メインコンテンツに移動

パッケージ情報

Lead Count (#) 16
Pkg. Code pkg_8140
Pkg. Type SDIP
Pkg. Dimensions (mm) 17.37 x 6.6 x 3.6

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F9211CS(S)-CAB-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 2
RAM (KB) 0.125
Lead Count (#) 16
CPU 78K0S
I/O Ports 14
Timer 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 4-ch
Temp. Range -40 to +85°C
Bit Size 8
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 17
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 10
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 7 x 3.6
Pkg. Type SDIP
RTC No
Supply Voltage (V) 2 - 5.5
Tape & Reel No
Thickness (mm) 3.6
Width (mm) 7

説明

78K0S/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G10 などをご検討ください。