メインコンテンツに移動

パッケージ情報

Lead Count (#) 16
Pkg. Code pkg_3271
Pkg. Type SSOP

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F9210GR-XXX-JJG-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 1
RAM (KB) 0.125
Lead Count (#) 16
CPU 78K0S
I/O Ports 14
Timer 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 4-ch
Temp. Range -40 to +85°C
Bit Size 8
Carrier Type Embossed Tape
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 10
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Type SSOP
RTC No
Supply Voltage (V) 2 - 5.5
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.8
Width (mm) 6

説明

78K0S/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G10 などをご検討ください。