メインコンテンツに移動
LCD表示用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_2980
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.6

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F1503AGC(S)-UEU-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Longevity 2025 12月
Bit Size 16
Program Memory (KB) 64
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 4
Lead Count (#) 100
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 20
CPU 78K0R
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA Yes
I/O Ports 65
Timer 16-bit x 12-ch
ADC 12-bit x 12-ch
DAC 12-bit x 2-ch
Ethernet No
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 14

説明

78K0R/Lx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。