メインコンテンツに移動
LCD表示用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_3035
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
HTS (US) 85423190000
RoHS (UPD78F1502AGK(R)-GAK-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Longevity 2025 12月
Bit Size 16
Program Memory (KB) 128
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 7
Lead Count (#) 80
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 20
CPU 78K0R
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA Yes
I/O Ports 51
Timer 16-bit x 12-ch
ADC 12-bit x 8-ch
DAC 12-bit x 2-ch
Ethernet No
Temp. Range -40 to +85°C
Country of Assembly Malaysia
Country of Wafer Fabrication Japan
Price (USD) | 1ku 9.29777
Carrier Type Tray
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 12

説明

78K0R/Lx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。