メインコンテンツに移動
LCD表示用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_3029
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F1502AGC(R)-GAD-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 16
Program Memory (KB) 128
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 7
Lead Count (#) 80
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 20
CPU 78K0R
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA Yes
I/O Ports 51
Timer 16-bit x 12-ch
ADC 12-bit x 8-ch
DAC 12-bit x 2-ch
Ethernet No
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 14

説明

78K0R/Lx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。