メインコンテンツに移動
照明制御および電源制御用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 30
Pkg. Code pkg_3281
Pkg. Type LSSOP
Pkg. Dimensions (mm) 9.7 x 6.1 x 1.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F0746MC(S)-XXX-CAB-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 16
RAM (KB) 0.75
Lead Count (#) 30
I/O Ports 25
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch
ADC 10-bit x 9-ch
Bit Size 8
CPU 78K0
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 10
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 10
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 6 x 1.4
Pkg. Type LSSOP
RTC No
Supply Voltage (V) 2.7 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range -40 to +105°C
Thickness (mm) 1.4
Width (mm) 6

説明

78K0/Ix2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/I1A などをご検討ください。