メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 0.5micron CMOS technology
  • Guaranteed low skew < 600ps (max.)
  • Very low duty cycle distortion < 700ps (max.)
  • Low CMOS levels
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • TTL level output voltage swings
  • High drive: -32mA IOH, +48mA IOL
  • Two independent output banks with 3-state control: – One 1:5 inverting bank – One 1:5 non-inverting bank
  • Available in QSOP, SSOP, and SOIC packages

説明

The 74FCT810T is a dual bank inverting/non-inverting clock driver built using advanced dual metal CMOS technology. It consists of two banks of drivers, one inverting and one non-inverting. Each bank drives five output buffers from a standard TTL-compatible input. The FCT810T has a low output skew, pulse skew, and package skew. Inputs are designed with hysteresis circuitry for improved noise immunity. The outputs are designed with TTL output levels and controlled edge rates to reduce signal noise. The part has multiple grounds, minimizing the effects of ground inductance.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74FCT810BTPYGObsoleteN/AOut of StockSSOP20#CYesTube
74FCT810BTQGObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesTube
74FCT810BTSOGObsoleteN/AOut of StockSOIC20#CYesTube
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。