| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Lead Count (#) | Temp. Grade | Pb (Lead) Free | Carrier Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10480S10D | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 20# | C | No | Tube |
| 10480S15D | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 20# | C | No | Tube |
| 10480S4D | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 20# | C | No | Tube |
| 10480S5D | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 20# | C | No | Tube |
| 10480S7D | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 20# | C | No | Tube |
ナレッジベース
-
FAQ 104802 : 【シリアルインタフェース】 UARTの受信クロックは、スタートビットの立ち下がりで発生するのか。連続受信するとき、受信クロックがだんだんずれていく、ということはないか。[2003/02/06]
受信クロックは、スタートビットの立ち下がりで発生します。したがって、連続受信時も、受信クロックがだんだんずれ ...
-
FAQ 104806 : 【シリアルインタフェース】 非同期形シリアルI/Oを使用した通信で、正しいデータ(a)と(b)の間で、ノイズによる誤ったデータ(c)を受信した場合、どのようなエラーが発生するか。また、その対策は? [2003/06/27]
(1) (b)の受信開始時に、(c)の受信中だった場合 → (b)の受信でビットずれがおきます。 (2) (c)の受信終了後、(b)の受信開始前 ...