概要
説明
The ZSPM4141 is an ultra-low-power linear regulator optimized for minimal quiescent current losses via advanced, proprietary technology. It can improve energy efficiency and reduce heat due to power dissipation because it draws low nA-level quiescent current for light loads, yet it can regulate current loads as high as 200mA. The linear regulated output voltage is factory-configured to an option from 1.2V to 4.2V in 100mV steps. The ZSPM4141 also provides over-current protection.
特長
- Low operating voltage range: 2.5V to 5.5V
- Power-Down Mode for 100pA quiescent current
- Over-current protection 250mA
- Output voltage options of 1.2V to 4.2V in 100mV steps (programmed at manufacturing)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 549 KB | |
ガイド | 7Z 1.21 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 316 KB | |
3件
|
設計・開発
ボード&キット
Evaluation Kit for ZSPM4141W12
The ZSPM4141 Evaluation Board is a compact system designed to facilitate measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4141 Ultra-low-Power Linear Regulator. For the ZSPM4141W12KIT, the board includes a ZSPM4141AI1W12 sample, which is factory configured for a VTHRESH factory...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター